ファクトリーサプライ用品技術窓口

段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)

通常単価(税別)
574
税込単価
631
通常出荷日:2日目

【特長】・段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。・PPバンドも切断できます。

  • 商品タイプ
    開梱用カッター
  • 詳細タイプ
    キャップ付き
  • JANコード
    4962069097055
  • トラスココード
    472-8530
  • 質量(g)
    29.400
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂
  • 材質2
    刃部:ステンレス刃物鋼
  • 刃長(mm)
    75
  • 全長(mm)
    190
  • タイプ
    一本型
  • 刃厚(mm)
    1
  • 幅(mm)
    25
  • 内容量
    1本

型番:

DC-191C
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DC-191Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
開梱用カッター
詳細タイプ
キャップ付き
JANコード
4962069097055
トラスココード
472-8530
質量(g)
29.400
材質1
本体:ポリプロピレン樹脂
材質2
刃部:ステンレス刃物鋼
刃長(mm)
75
全長(mm)
190
タイプ
一本型
刃厚(mm)
1
幅(mm)
25
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DC-191C

内容量

最小発注数量
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
574
( 631 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。
・PPバンドも切断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)の型番DC-191Cのページです。 型番DC-191Cに関する仕様情報を記載しております。
段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
梱包材の解体
5
満足度:5.0
想像以上に切れます、普通のカッターナイフでは引き切り押し切りではなかなか思うように切れないんですがこれは段ボール用の鋸で...もっと読む
2人が参考にしています。
梱包の段ボール開封時に使用。
5
満足度:5.0
梱包の段ボール開封時に使用。 これならとても簡単に段ボールを開けれて大変便利です。
0人が参考にしています。
ダンボールの加工
4
満足度:4.0
梱包時に手ごろなダンボールがないときに使用しています。ノコギリのように押したり引いたりして、切り進めていくので紙粉が飛ぶ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段ボールのこ ダンちゃん(キャップ付)
段ボールのこ ダンちゃん (フッ素コーティング加工)
段ボールのこ 物流くん
開封のこ カイちゃん(フッ素コーティング加工)
開封のこ カイちゃん
キャナリー 段ボールのこ スライドダンちゃん 替刃
メーカー長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物長谷川刃物
通常価格574600514514386300
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター開梱用カッター替刃
詳細タイプキャップ付き-ストラップホール付---
JANコード496206909705549620690970484962069097062496206909707949620690970174962069095259
トラスココード472-8530412-2771473-6257469-6786403-6361123-4483
質量(g)29.40023.40030.50017.70017.6008.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング