ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット【4個入り】 |
|
トラスコ中山 カートンエッジホルダー【4個入り】 |
|
トラスコ中山 TRUSCO 段ボールクリップ【4~50個入り】 |

外観図

| 品番 | 幅×長さ(mm) | 厚み(mm) | セット入数(個) | 質量(g/セット) |
|---|---|---|---|---|
| TCH-436 | 90×250 | 18 | 2 | 126 |


使用例1

使用例2
段ボールのふたを固定できる梱包作業の便利グッズ。
【特長】
・バーコードをはがしやすいように表面をデザイン。
・ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業が可能。
・連結可能。
・用途に応じてマルチな使い方が可能。
・ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めることが可能。
【用途】
・物流センター、倉庫、梱包作業ラインでの使用に最適。

トラスコ中山
TRUSCO 段ボールクリップ 4個セット

トラスコ中山
カートンエッジホルダー

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):130円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):170円~

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 30ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):104円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):131円~

HEIKO
ポリ規格袋 ヘイコーポリ 80ミクロン厚 紐なし
4.8通常価格(税別):134円~

司化成工業
ストレッチフィルム(手巻き用-一般タイプ)
5通常価格(税別):1,423円~