ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

巻き桁

通常単価(税別)
277
税込単価
305
通常出荷日:1日目

【特長】・環境にやさしい素材を使用しています。・見栄えが良く、接着がしやすい商品です。・パレットの桁材...

詳細を確認

型番:

NS-MKD3AFBFM
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NS-MKD3AFBFMの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ダンボール
クラフト色
その他
オプション
流れ×紙幅×積層(mm)
90×90×90
トラスココード
767-2721
質量(g)
61.000
材質1
ダンボール
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
NS-MKD3AFBFM

内容量

最小発注数量
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
277
( 305 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境にやさしい素材を使用しています。
・見栄えが良く、接着がしやすい商品です。
・パレットの桁材・品物の間に何回も使用するばん木材などとして利用されています。
【用途】
・緩衝材、固定材、段ボールパレット部材に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巻き桁の型番NS-MKD3AFBFMのページです。 型番NS-MKD3AFBFMに関する仕様情報を記載しております。
巻き桁のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
巻き桁
バネセキソー
セキソークッション
段ボールシート ロールタイプ
段ボールシート シートタイプ
段ボールBOX
メーカーセキソーセキソーセキソーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格277118121 -1,663541166 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプその他ダンボールその他ダンボールその他ダンボールその他ダンボールその他ダンボールダンボールボックス
クラフト色クラフト色クラフト色クラフト色クラフト色クラフト色
その他オプションオプションオプション---
流れ×紙幅×積層(mm)90×90×90200×100×20----
トラスココード767-2721767-2713----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング