17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

紙ヒモ 耐水タイプ

通常単価(税別)
582795
税込単価
640875
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・耐水加工済みであり、水濡れでも強度が落ちにくいです。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 標準幅(mm)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

標準幅(mm)

質量(g)

内容量

最小発注数量
2
4903599084573
754-0876
-
228.000
1個
10個
3
4903599084580
754-0884
3
321.000
1個
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
4日目
795
( 875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水加工済みであり、水濡れでも強度が落ちにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紙ヒモ 耐水タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紙ヒモ 耐水タイプ
紙ひも 30号
江戸打ち紐(カットタイプ)
麻入紙ひも
PPロープ 3つ打タイプ 8mm×100m
江戸打ち紐 カットタイプ(細丸紐)
メーカーユタカメイク三友産業ユタカメイク石本マオラン積水化学工業ユタカメイク
通常価格582-460314 -6481,370314 -
通常出荷日1日目〜9日目1日目〜2日目1日目1日目〜
材質再生紙再生紙その他その他ポリプロピレン(PP)その他
長さ(m)1007031001005.5
クラフトクラフト-その他その他-
詳細タイプ平巻タイプ-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング