ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

段ボールシート ロールタイプ

通常単価(税別)
1,663
税込単価
1,829
通常出荷日:1日目

【特長】・梱包・保護材として下敷きとして用いたり、養生として使えます【用途】・梱包・保護材として

詳細を確認

型番:

M-DR10
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-DR10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他ダンボール
クラフト色
厚み(mm)
2
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
JANコード
4967576127585
トラスココード
753-5490
質量(g)
1400
内容量
1巻
-
-

型番リスト

表示件数
型番
M-DR10

内容量

最小発注数量
1巻
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,663
( 1,829 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・梱包・保護材として下敷きとして用いたり、養生として使えます
【用途】
・梱包・保護材として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールシート ロールタイプの型番M-DR10のページです。 型番M-DR10に関する仕様情報を記載しております。
段ボールシート ロールタイプのレビュー
4.2平均満足度:4.25件のレビュー
梱包・保護材
5
満足度:5.0
梱包・保護材として使っています。 厚みもちょうどよく一番使いやすいです。
0人が参考にしています。
梱包資材
4
満足度:4.0
とりあえず包む感じで使用しています。 こういうのは安い方がいいですね。特に問題無く使用しています。結構重たいです。
0人が参考にしています。
金属加工品の梱包に使用しています
4
満足度:4.0
長物など、箱に入らないものに使っています。以前は近くのホームセンターで購入していましたが、手間もかからず価格もお手頃なの...もっと読む
0人が参考にしています。
種々の梱包
4
満足度:4.0
1年使用。長物の発送など、巻いて巻いて使用したりしています。あまり厚くないですが、その分梱包物への追従性がよく、使いやす...もっと読む
0人が参考にしています。
梱包材として
4
満足度:4.0
箱に入らないサイズの品物をくるむのの使用しました。 適度な厚みと、分厚すぎない感じです。 端の方を折り曲げやすく、梱包し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段ボールシート ロールタイプ
段ボールシート シートタイプ
段ボールBOX
段ボール
段ボールBOX DB
紙管 PTシリーズ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマコーコス信岡アイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格1,663541166 -220 -292 -857 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプその他ダンボールその他ダンボールダンボールボックスダンボールボックスダンボールボックスその他ダンボール
クラフト色クラフト色クラフト色クラフト色クラフト色クラフト色
厚み(mm)255---
幅(mm)1000900----
長さ(m)10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング