17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

緩衝材プチプチ 【100個入り】

通常単価(税別)
1,7502,578
税込単価
1,9252,836
通常出荷日:1日目

【特長】・カット済みなので扱いが簡単です。作業効率の向上に効果的です。・軽量・耐薬品性・防水性・防湿性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • ナチュラル
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 番手(#)
    d37
  • 内容量
    1袋(100枚)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

長さ(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
300
0.3
4512289105872
493-4016
420.000
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

400
0.4
4512289105889
493-4024
750.000
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,750
( 1,925 )
1日目
2,578
( 2,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カット済みなので扱いが簡単です。作業効率の向上に効果的です。
・軽量・耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)の優れた2層タイプの緩衝材です。
・焼却時に有害ガスを発生させません。
【用途】
・引っ越し時の梱包。
・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

緩衝材プチプチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
緩衝材プチプチ
緩衝材プチプチ テープ付
緩衝材プチプチ テープなし
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
緩衝材エアピロ
気泡緩衝材エコハーモニー
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格1,750-11,990 -4,747 -6,6346,292 -3,409
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材その他緩衝材気泡緩衝材
ナチュラルナチュラルナチュラルナチュラル--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリアミド・ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
番手(#)d37d40Ld37#78--
内容量1袋(100枚)1袋(100枚)1袋(100枚)1本1巻1本

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング