17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラミパッククラフト

通常単価(税別)
7,629
税込単価
8,392
通常出荷日:4日目

【特長】・重量物を包むのに適しています(重包装用)・クラフト紙が張り付いたタイプ・内容物が見えず、マジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    4
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    42
  • JANコード
    4523767500089
  • トラスココード
    498-3734
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)+クラフト紙
  • 内容量
    5本

型番:

MPLP-426R
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MPLP-426Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
4
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
JANコード
4523767500089
トラスココード
498-3734
質量(g)
7000.0
材質1
ポリエチレン(PE)+クラフト紙
内容量
5本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MPLP-426R

内容量

最小発注数量
5本
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,629
( 8,392 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物を包むのに適しています(重包装用)
・クラフト紙が張り付いたタイプ
・内容物が見えず、マジックで書く事が可能です
・家具などの高級品の包装に適しています。
【用途】
・大物重量物の包装。滑りにくく扱いやすい中が見えない方好まれる場合に。マジックなどで表記したい場合に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラミパッククラフト の型番MPLP-426Rのページです。 型番MPLP-426Rに関する仕様情報を記載しております。
ラミパッククラフト のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミパッククラフト
気泡緩衝材ダイエットプチ 3層
気泡緩衝材アルミ箔プチ
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
コーナーパッド
気泡緩衝材タックプチ (2本入り)
メーカー酒井化学工業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格7,6294,69767,0736,6349,04034,078
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)43.571343.5
幅(mm)1200120012001200140600
長さ(m)424242350.1442
JANコード4523767500089-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング