17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材防錆プチ

通常単価(税別)
29,094
税込単価
32,003
通常出荷日:1日目

【特長】・防錆フィルムがラミネートされたプチプチです。・防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    3.5
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    42
  • JANコード
    4512289104417
  • トラスココード
    417-5913
  • 質量(g)
    6800.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 構造
    3層タイプ
  • 番手(#)
    d40L防錆バイオF
  • 内容量
    1本

型番:

10441
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10441の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
3.5
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
JANコード
4512289104417
トラスココード
417-5913
質量(g)
6800.0
材質1
ポリエチレン(PE)
構造
3層タイプ
番手(#)
d40L防錆バイオF
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10441

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,094
( 32,003 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防錆フィルムがラミネートされたプチプチです。
・防錆材と緩衝材の二重包装の手間が省けます。
【用途】
・錆防止の梱包、保管。
・金属製品。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ 画像

    ミスミ

    特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ

    フィット性、操作性抜群!最もスタンダードな600gタイプの軍手で、様々な場面で活躍するマルチタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材防錆プチ の型番10441のページです。 型番10441に関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材防錆プチ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材防錆プチ
気泡緩衝材アルミ蒸着プチ
気泡緩衝材アルミ箔プチ
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
気泡緩衝材エコハーモニー
気泡緩衝材ダイエットプチ 3層
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格29,09444,82767,0736,6343,4094,697
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)3.53.57133.53.5
幅(mm)120012001200120012001200
長さ(m)4210042354242
JANコード451228910441745122891043944512289104400451228910244445122891043564512289103281
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング