17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)【2個入り】

通常単価(税別)
3,813
税込単価
4,194
通常出荷日:1日目

【特長】・粒形状を工夫することで従来品と同等の緩衝性能を備えながら原材料を20%削減し、環境保全への貢...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    3.5
  • 幅(mm)
    600
  • 長さ(m)
    42
  • ナチュラル
  • JANコード
    4512289102475
  • トラスココード
    352-9576
  • 質量(g)
    2000.0
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 構造
    2層タイプ
  • 番手(#)
    d36
  • 内容量
    1袋(2本)

型番:

10247
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

10247の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
3.5
幅(mm)
600
長さ(m)
42
ナチュラル
JANコード
4512289102475
トラスココード
352-9576
質量(g)
2000.0
材質1
ポリエチレン(PE)
構造
2層タイプ
番手(#)
d36
内容量
1袋(2本)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
10247

内容量

RoHS?最小発注数量
1袋(2本)
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,813
( 4,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粒形状を工夫することで従来品と同等の緩衝性能を備えながら原材料を20%削減し、環境保全への貢献を実現しました
・保管場所の省スペース化を実現しています
【用途】
・引越時の梱包
・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)の型番10247のページです。 型番10247に関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
部品を梱包する際に使用
5
満足度:5.0
必要なサイズにカットできるので、この商品を購入しました。部品を梱包する際に使用しており、コクゴのユニパック H-8 10...もっと読む
1人が参考にしています。
梱包
4
満足度:4.0
プチプチがかなり クッションかわりになり 傷がつかずにすみ 梱包時はかかせないです
0人が参考にしています。
製品を国内輸送する際に使用
5
満足度:5.0
すぐに手に入る商品でしたので以前からこの商品を使用しており、今回もリピートで購入しました。製品(完成品)を国内輸送する際...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅600mm)
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
気泡緩衝材ピンクプチ(幅600mm)
気泡緩衝材ピンクプチ(幅1200mm)
気泡緩衝材ダイエットプチ 3層
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格3,8132,9847,0065,9274,6976,634
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)3.53.53.53.53.513
幅(mm)6001200600120012001200
長さ(m)424242424235
ナチュラルナチュラル--ナチュラルナチュラル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング