17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気泡緩衝材エコハーモニー

通常単価(税別)
3,409
税込単価
3,750
通常出荷日:1日目

【特長】・再生原料を95%以上使用したプチプチです。【用途】・引越時の梱包。・自動車部品、ガラス、陶磁...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    気泡緩衝材
  • 厚み(mm)
    3.5
  • 幅(mm)
    1200
  • 長さ(m)
    42
  • JANコード
    4512289104356
  • トラスココード
    417-5883
  • 質量(g)
    2400
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 構造
    2層タイプ
  • 内容量
    1本

型番:

10435
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10435の仕様・寸法情報

商品タイプ
気泡緩衝材
厚み(mm)
3.5
幅(mm)
1200
長さ(m)
42
JANコード
4512289104356
トラスココード
417-5883
質量(g)
2400
材質1
ポリエチレン(PE)
構造
2層タイプ
内容量
1本
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
10435

内容量

RoHS?最小発注数量
1本
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,409
( 3,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再生原料を95%以上使用したプチプチです。
【用途】
・引越時の梱包。
・自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。

商品担当おすすめ

  • 養生テープ 画像

    ミスミ

    養生テープ

    軽くて丈夫な定番品!スプレー塗装、刷毛塗り塗装時の養生、養生シートの固定などあらゆる用途に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気泡緩衝材エコハーモニー の型番10435のページです。 型番10435に関する仕様情報を記載しております。
気泡緩衝材エコハーモニー のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
金属部品の梱包に
1
満足度:1.0
金属部品を出荷する際の梱包に緩衝材のエコハーモニー(10435)を使っています。正直、不満です。薄くて気泡がつぶれやすく...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございませんでした。頂きましたご意見につきましては。メーカーへもフィードバックし、今後の商品開発の参考とさせていただきます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気泡緩衝材エコハーモニー
気泡緩衝材プチプチ (気泡大粒タイプ)
気泡緩衝材アルミ箔プチ
気泡緩衝材アルミ蒸着プチ
気泡緩衝材ダイエットプチ 3層
気泡緩衝材ダイエットプチ (幅1200mm)
メーカー川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業川上産業
通常価格3,4096,63467,07344,8274,6972,984
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材気泡緩衝材
厚み(mm)3.51373.53.53.5
幅(mm)120012001200120012001200
長さ(m)4235421004242
JANコード451228910435645122891024444512289104400451228910439445122891032814512289100891
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング