17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンネージバッグ FLATBAG

通常単価(税別)
1,380
税込単価
1,518
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています・フ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 幅(mm)
    900
  • 長さ(m)
    1.2
  • トラスココード
    763-9619
  • 質量(g)
    90
  • 材質1
    内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    外袋:ポリプロピレン(PP)
  • 破裂圧力(MPa)
    0.6bar
  • ノズル
  • 使用圧力
    0.2bar
  • 仕様
    繰り返し利用可能
  • 内容量
    1個

型番:

FBG90120
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FBG90120の仕様・寸法情報

商品タイプ
発泡緩衝材
幅(mm)
900
長さ(m)
1.2
トラスココード
763-9619
質量(g)
90
材質1
内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)
材質2
外袋:ポリプロピレン(PP)
破裂圧力(MPa)
0.6bar
ノズル
使用圧力
0.2bar
仕様
繰り返し利用可能
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FBG90120

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380
( 1,518 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています
・フラットな形状となっております
・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します
・常に一定の空気圧を保つことができます
・湿気を防ぎ、破裂しない耐久性を保ちます
・二重に保護されているので耐久性抜群です
・サイドに空気の吸入排気口が取り付けて作業効率を良くします
【用途】
・試作品・修理品・製品の出荷・梱包
・引っ越し・倉庫業
・保証品・修理品
・梱包・出荷業
・全ての業界

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンネージバッグ FLATBAGの型番FBG90120のページです。 型番FBG90120に関する仕様情報を記載しております。
ダンネージバッグ FLATBAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンネージバッグ FLATBAG
ミナ 梱包シート ミナフォーム
プラスチック発泡PPシート スミセラー
梱包用発泡緩衝材 カット品 100枚/束
プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)
プラスチック発泡PPシート スミセラー 木目調タイプ
メーカーATMET酒井化学工業住化プラステックミスミ住化プラステック住化プラステック
通常価格1,3803,332 -3,670 -1,750 -2,153 -4,063 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目〜
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
幅(mm)900100091030010001000
長さ(m)1.2301.820.31.52
トラスココード763-9619-----
質量(g)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング