17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンネージバッグ AtMet Zero

通常単価(税別)
512689
税込単価
563758
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 幅(mm)
    600
  • 材質1
    内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    外袋:ポリプロピレン(PP)
  • 破裂圧力(MPa)
    0.3bar
  • ノズル
    一般
  • 使用圧力
    0.1bar
  • 仕様
    繰り返し利用可能
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
1.2
763-9635
80.000
1個
10
4個
0.6
763-9643
40.000
1個
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
689
( 758 )
1日目
512
( 563 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。
・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。
・常に一定の空気圧を保つことができます。
【用途】
・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
・引っ越し・倉庫業。
・保証品・修理品。
・梱包・出荷業。
・日用消費財、電子商、配送等軽い品物の内陸物流

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンネージバッグ AtMet Zeroのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンネージバッグ AtMet Zero
ダンネージバッグ FLATBAG
ダンネージバッグ AtMet One
ダンネージバッグ AtMet One Plus
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
プラスチック発泡PPシート スミセラー 帯電防止タイプ(両面ミラーマット貼合シート)
メーカーATMETATMETATMETATMETトラスコ中山住化プラステック
通常価格512-1,3801,399 -1,618 -2,428 -2,153 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
幅(mm)600900--10001000
材質1内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)--
材質2外袋:ポリプロピレン(PP)外袋:ポリプロピレン(PP)外袋:ポリプロピレン(PP)外袋:紙+ポリプロピリン(PP)--
破裂圧力(MPa)0.3bar0.6bar0.6bar---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング