17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンネージバッグ AtMet One Plus

通常単価(税別)
1,6181,767
税込単価
1,7801,944
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    発泡緩衝材
  • 長さ(m)
    1.8
  • 材質1
    内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)
  • 材質2
    外袋:紙+ポリプロピリン(PP)
  • ノズル
    一般、嵐
  • 仕様
    繰り返し利用可能
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 破裂圧力(MPa)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

トラスココード

質量(g)

破裂圧力(MPa)

使用圧力

内容量

RoHS?最小発注数量
1000
772-8859
210
<0.6bar
<0.2BAr
1個
10
2個
900
763-9597
100
0.6bar
0.2bar
1個
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,767
( 1,944 )
1日目
1,618
( 1,780 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久力の高いPolywoven(ポリプロピレンの糸で編んで作ったバッグ)を使用しています。
・独自の360度、自在に回転するPROAIR空気補充システムで作業を軽減します。
・常に一定の空気圧を保つことができます。
・クラフト紙で二重に保護しているので耐久性抜群です。
・ダンネージバックをさらにクラフト紙でカバーしています。
【用途】
・試作品・修理品・製品の出荷・梱包。
・引っ越し・倉庫業。
・保証品・修理品。
・梱包・出荷業。
・化学工業、機械、電子、物流、医療等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダンネージバッグ AtMet One Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンネージバッグ AtMet One Plus
ダンネージバッグ AtMet One
ダンネージバッグ FLATBAG
ダンネージバッグ AtMet Zero
発泡ポリエチレンシート ハードタイプ TPEHシリーズ
ミナフォーム(1束/100枚)
メーカーATMETATMETATMETATMETトラスコ中山酒井化学工業
通常価格1,618-1,399 -1,380512 -10,715 -1,419 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材発泡緩衝材
長さ(m)1.81.81.2-10.3
材質1内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)内袋:ポリアミド(PA)+ポリエチレン(PE)--
材質2外袋:紙+ポリプロピリン(PP)外袋:ポリプロピレン(PP)外袋:ポリプロピレン(PP)外袋:ポリプロピレン(PP)--
ノズル一般、嵐一般--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング