17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm【50個入り】

通常単価(税別)
113168
税込単価
124185
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダートなポリ袋シリーズです。【用途】・食品保存、小物類の整理等に。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    業務用ポリ袋
  • 透明
  • 厚み (mm)
    0.02
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)
  • 内容量
    1袋(50枚)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

横(mm)

縦(mm)

内容量

最小発注数量
4902393407168
496-5621
83.200
180
250
1袋(50枚)
1パック

50個入り

4902393407175
496-5639
161.900
250
350
1袋(50枚)
1パック

50個入り

4902393407182
496-5647
225.000
320
380
1袋(50枚)
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113
( 124 )
1日目
157
( 173 )
1日目
168
( 185 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダートなポリ袋シリーズです。
【用途】
・食品保存、小物類の整理等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ゴミ箱の内袋に使用
5
満足度:5.0
ゴミ入れに小さいごみを入れる内袋として利用しました。以前から、前任者が使用していて継続で購入しました。袋のサイズが箱に合...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.02mm
スタンダートポリ袋(透明・吊り下げタイプ)
スタンダートポリ袋(半透明・吊り下げタイプ)
きっちんばたけ(保存袋) 厚み0.01mm
スタンダートポリ袋(透明)厚み0.02mm LTシリーズ
スタンダートポリ袋(透明) 厚み0.03mm
メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパック
通常価格113-228 -225 -171102 -61 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋業務用ポリ袋
透明透明半透明半透明透明透明
厚み(mm)0.020.030.010.01-0.03
材質1低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)-
内容量1袋(50枚)1袋(100枚)1袋(200枚)-1袋(100枚)1袋(100枚)

ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング