17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PPバンド (手締用)

通常単価(税別)
5184,296
税込単価
5704,726
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・ストッパー使用の手締め用タイプです。【用途】・手締め用の結束、梱包。

  • 幅 (mm)
    15.5
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 引張強度(kg)
    100
  • 厚さ(mm)
    0.5
未確定 17 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
手締用
1000
4903599055573
113-3874
3450.000
-
1個
-
500
4903599058116
114-5030
1725.000
-
1個
手締用
50
透明
4903599051759
794-6210
180.000
-
1個
手締用
50
4903599051742
794-6228
180.000
-
1個
手締用
50
4903599051735
794-6236
180.000
-
1個
手締用
1000
4903599082579
113-2317
3450.000
-
1個
手締用
100
透明
4903599051766
754-0736
360.000
1個
1個
手締用
100
4903599051773
494-8823
360.000
1個
1個
手締用
100
4903599051780
494-8831
360.000
1個
1個
手締用
100
4903599082500
494-8840
360.000
1個
1個
手締用
100
4903599082517
754-0744
360.000
1個
1個
手締用
100
4903599082524
754-0752
360.000
1個
1個
手締用
200
透明
4903599051797
754-0761
710.000
1個
1個
手締用
200
4903599051803
754-0779
710.000
1個
1個
手締用
200
4903599082531
754-0795
710.000
1個
1個
手締用
200
4903599082548
754-0809
710.000
1個
1個
手締用
200
4903599082555
754-0817
710.000
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,296
( 4,726 )
1日目
3,931
( 4,324 )
1日目
535
( 589 )
1日目
518
( 570 )
1日目
535
( 589 )
1日目
4,296
( 4,726 )
1日目
907
( 998 )
1日目
887
( 976 )
3日目
934
( 1,027 )
1日目
996
( 1,096 )
2日目
996
( 1,096 )
2日目
996
( 1,096 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,600
( 1,760 )
1日目
1,858
( 2,044 )
2日目
1,882
( 2,070 )
1日目
1,858
( 2,044 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ストッパー使用の手締め用タイプです。
【用途】
・手締め用の結束、梱包。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPバンド (手締用) のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
梱包に使用
3
満足度:3.0
発送荷物や保管のために使用した。 強度もあり、綺麗にカットできるので扱い易い
0人が参考にしています。
梱包
3
満足度:3.0
梱包用として使用。 強度面も問題ありません。 コストダウンに。 
0人が参考にしています。
梱包用品です。
5
満足度:5.0
梱包用です。あると便利です。今回はリピート注文となります。使用上全く問題ありません。
0人が参考にしています。
部品梱包
5
満足度:5.0
切削部品を客先へ梱包発送する時に用います。この会社の物を以前も購入し、品質、値段等申し分なかったので、今回同じ物を購入し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPバンド (手締用)
PPバンド (手締用・ストッパー付)
梱包用品 PPバンド
PPバンド(手締用)
手締用PPバンド ストッパー付
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクトラスコ中山トラスコ中山アズワン
通常価格518-940 -688 -3,1881,148710 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
幅(mm)15.515.5915.515.515.5
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン---
引張強度(kg)100100----
厚さ(mm)0.50.50.5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング