17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

シールはがしプレミアム

シールはがしプレミアム
通常単価(税別)
1,0261,871
税込単価
1,1292,058
通常出荷日:1日目

【特長】・付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。・下地を傷めにくく、にお...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
4976742257155
469-5305
236.000
1本(220ml)
2個
4976742257148
469-5313
93.000
1本(60ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,871
( 2,058 )
1日目
1,026
( 1,129 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。
・下地を傷めにくく、においが少ないです。
【用途】
・ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シールはがしプレミアムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シールはがしプレミアム
LOCTITE "シールはがし"
LOCTITE ハケ塗りシールはがし
LOCTITE “強力粘着剤はがし”
LOCTITE 両面テープはがし
LOCTITE ハケ塗り強力粘着剤はがし
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格1,026-583 -1,131 -821 -674 -1,305 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナーラベル粘着剤クリーナー
種類スプレースプレーハケ塗りスプレースプレーハケ塗り
付属品ヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付きヘラ付き
透明透明透明透明透明透明
材質1主成分:石油系炭化水素主成分:石油系炭化水素主成分:石油系炭化水素主成分:混合有機溶剤(IPA・酢酸ブチル)主成分:混合有機溶剤主成分:混合有機溶剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト