ファクトリーサプライ用品技術窓口

PRO353 キャブクリーナー 泡状 782836

PRO353 キャブクリーナー 泡状

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,103
税込単価
1,213

汎用キャブ洗浄剤/泡状のクリーナー PRO353 キャブクリーナー 泡状。【特...

詳細情報を確認する
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    強力
  • JANコード
    4906725022289
  • トラスココード
    759-7509
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

782836
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    PRO353 キャブクリーナー 泡状の詳細

    PRO353 キャブクリーナー 泡状 使用イメージ

    PRO353 キャブクリーナー 泡状 使用イメージ

    PRO353 キャブクリーナー 泡状の仕様

    サイズ製品名容量・型番
    H205×φ67(直径67mm)PRO 353
    キャブクリーナー泡状
    420ml(Code:782836)

    782836の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    特性
    強力
    JANコード
    4906725022289
    トラスココード
    759-7509
    内容量
    1本(420ml)
    RoHS?
    10

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    782836

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    1本(420ml)
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,103
    ( 1,213 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    汎用キャブ洗浄剤/泡状のクリーナー PRO353 キャブクリーナー 泡状。
    【特長】
    ・キャブレターからワニス/カーボン/スラッジ/ガム等の汚れを除去。
    ・良好な燃焼効果を取り戻すことが可能。
    ・スラッジ化したような頑固な油汚れを溶解。
    ・キャブレターの作動を円滑にすることが可能。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    PRO353 キャブクリーナー 泡状の型番782836のページです。 型番782836に関する仕様情報を記載しております。
    PRO353 キャブクリーナー 泡状のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    キャブ清掃と錆取り
    4
    満足度:4.0
    結構汚れ/錆も取れ、キャブが綺麗に成りました。。まずまず使える商品だと思います。
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PRO353 キャブクリーナー 泡状
    スミクリーンスプレー 強力脱脂洗浄剤
    クリーナー30/クリーナー30 PRO
    農業・園芸用キャブレタ-スプレー 泡タイプ
    αブレーキ&パーツクリーナー(速乾タイプ) 1缶(18L)
    ニチモリ パーツクリーナー原液 18L EPSー01
    メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤スリーエムジャパン大澤ワックストラスコ中山ダイゾーニチモリ
    通常価格1,1031,1391,085 -50015,31718,172
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
    種類スプレースプレースプレースプレー液体液体
    特性強力強力強力遅乾速乾速乾
    JANコード4906725022289-----
    トラスココード759-7509123-2703----
    内容量1本(420ml)1本(420ml)----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました