ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:1日目

【特長】・カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。【用途】・車輌の下回りのグリ...

詳細を確認
  • 種類
    ジャバラ
  • 耐水性
    ×
  • 耐熱性
  • 耐食性
    ×
  • 耐アルカリ性
    ×
  • 耐寒性
    ×
  • 黄褐色
  • 使用温度 (℃)
    -10~80
  • JANコード
    4989999342369
  • トラスココード
    751-7611
  • 容器
    カートリッジ
  • 質量(g)
    380
  • 材質1
    主成分:鉱物油
  • 容量(ml)
    420
  • ちょう度番号(JIS)
    2号
  • キャップ色
    オレンジ
  • 内容量
    1本(370g)

型番:

TCG-400-2-1P
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCG-400-2-1Pの仕様・寸法情報

種類
ジャバラ
耐水性
×
耐熱性
耐食性
×
耐アルカリ性
×
耐寒性
×
黄褐色
使用温度(℃)
-10~80
JANコード
4989999342369
トラスココード
751-7611
容器
カートリッジ
質量(g)
380
材質1
主成分:鉱物油
容量(ml)
420
ちょう度番号(JIS)
2号
キャップ色
オレンジ
内容量
1本(370g)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCG-400-2-1P

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(370g)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
【用途】
・車輌の下回りのグリス給油箇所に。
・産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプの型番TCG-400-2-1Pのページです。 型番TCG-400-2-1Pに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ
シャーシーグリス(ちょう度 No.2)
TRUSCO シャーシーグリス
シャーシグリース
超耐久性強粘着グリース AUTOL TOP 2000
アポロイルマルチレックス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大澤ワックスオーデック出光興産
通常価格7204,350 -319 -3612,130 -15,965
通常出荷日1日目1日目1日目〜3日目3日目〜9日目
種類ジャバラ-ジャバラ-
耐水性×-
耐熱性----
耐食性×----
耐アルカリ性×-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャーシグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト