ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホワイトアルコムグリース

通常単価(税別)
664円
税込単価
730円
通常出荷日:1日目

【特長】・NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです・耐熱・耐水性に優れています・狭いとこ...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • NSF
    H1
  • JANコード
    4906725242243
  • トラスココード
    486-1167
  • 色
    白
  • ちょう度
    No.2
  • 内容量
    1本(80g)

型番:

242208
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

242208の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
NSF
H1
JANコード
4906725242243
トラスココード
486-1167
色
白
ちょう度
No.2
内容量
1本(80g)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
242208

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(80g)
対応
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664円
( 730円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです
・耐熱・耐水性に優れています
・狭いところ・少量使用の箇所に便利な80gカートリッジです
【用途】
・食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される製造装置・洗浄装置・充填装置・包装装置・運搬装置の軸受、ギヤ、チェーン、摺動部などに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホワイトアルコムグリースの型番242208のページです。 型番242208に関する仕様情報を記載しております。
ホワイトアルコムグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホワイトアルコムグリース
食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂
αホワイトオイルノンガススプレー詰替用
フードシリコンスプレー No.1413
ホワイトルブスプレー
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
メーカー住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山呉工業住鉱潤滑剤トラスコ中山
通常価格664円1,374円 -14,363円 -1,210円2,763円2,438円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目4日目
種類ペーストスプレースプレーオイルオイルスプレー
最高使用温度~200℃~100℃~100℃~200℃~100℃~100℃
最低使用温度~-20℃~-10℃~-10℃~-40℃~-10℃~-10℃
NSFH13HH1H1H1H1
JANコード4906725242243-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました