17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

通常単価(税別)
1,924
税込単価
2,116
通常出荷日:2日目

【特長】・高機能多目的グリースです。・耐摩耗性に優れます。【用途】・食品機械やその他の潤滑を必要とする...

詳細を確認

型番:

457456
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

457456の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~300℃
最低使用温度
~-40℃
NSF
H1
JANコード
0079340367814
トラスココード
480-1351
内容量
1本(85g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
457456

内容量

最小発注数量
1本(85g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,924
( 2,116 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高機能多目的グリースです。
・耐摩耗性に優れます。
【用途】
・食品機械やその他の潤滑を必要とする部品に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用潤滑剤 バイパールブグリースの型番457456のページです。 型番457456に関する仕様情報を記載しております。
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
食品機械用多目的潤滑スプレー
食品機械用潤滑剤スミテックFG901
バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L
食品機械用潤滑剤 材質/主成分:植物系油脂
メーカーヘンケル住鉱潤滑剤ITW住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)
通常価格1,9245,187 -1,84055,68739,980 -1,338 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目9日目1日目
種類ペーストオイルスプレーペーストペーストスプレー
最高使用温度~300℃~200℃~300℃~300℃~200℃~100℃
最低使用温度~-40℃~-40℃~-200℃~-30℃~-40℃~-10℃
NSFH1H1H1H1H13H
JANコード0079340367814-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト