17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

通常単価(税別)
2,977
税込単価
3,275
通常出荷日:1日目

【特長】・設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。・使用後は蒸気や熱湯での清掃が...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~100℃
  • NSF
    H1
  • JANコード
    4512192663018
  • トラスココード
    376-0871
  • 内容量
    1本(500ml)

型番:

R15110
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R15110の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~100℃
NSF
H1
JANコード
4512192663018
トラスココード
376-0871
内容量
1本(500ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R15110

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(500ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,977
( 3,275 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設備表面に付着した糖分を分解し、そのまま潤滑剤として働きます。
・使用後は蒸気や熱湯での清掃が不要です。
【用途】
・菓子工場等の清掃、潤滑に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品機械用糖分解除去潤滑スプレーの型番R15110のページです。 型番R15110に関する仕様情報を記載しております。
食品機械用糖分解除去潤滑スプレーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
食品機械のメンテナンス、 客先に紹介
5
満足度:5.0
客先で糖分による固着が頻繁に発生する為、購入し自社内で試験してみた所良好だったので、客先に紹介しました。 シリンダー軸や...もっと読む
0人が参考にしています。
食品機械の潤滑部洗浄
4
満足度:4.0
食品製造機械の潤滑部の糖分除去に使用しました。 糖分は除去することが出来て潤滑成分もあるようなので、そのまま使用できまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品機械用糖分解除去潤滑スプレー
食品機械用多目的潤滑スプレー
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L
食品機械用潤滑剤スミテックFG901
メーカーITWITW住鉱潤滑剤ヘンケルクリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤
通常価格2,9771,8405,187 -1,92439,980 -55,687
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目9日目1日目
種類スプレースプレーオイルペーストペーストペースト
最高使用温度~100℃~300℃~200℃~300℃~200℃~300℃
NSFH1H1H1H1H1H1
JANコード4512192663018-----
トラスココード376-0871376-0928----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト