ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KLUBERL60
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    KLUBERL60の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    JANコード
    4582274000147
    トラスココード
    756-6565
    使用温度範囲(℃)
    -20~130
    淡褐色
    内容量
    1本(300ml)
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLUBERL60

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    1本(300ml)
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,373
    ( 1,510 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。
    ・潤滑性、さび止め性に優れています。
    ・多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    【用途】
    ・軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に。
    ・オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に。
    ・各種産業機械等の回転部、摺動部に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    汎用グリーススプレー(リチウム系)の型番KLUBERL60のページです。 型番KLUBERL60に関する仕様情報を記載しております。
    汎用グリーススプレー(リチウム系)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
    A
    グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    汎用グリーススプレー(リチウム系)
    シール用潤滑剤(多目的)SEALUB-S-14
    転がり軸受用潤滑剤(合成炭化水素油グリース 汎用)ISOFLEX-TOPAS-L
    焼結含油軸受用潤滑剤(液状グリース 低温用)ISOFLEX-PDB-38
    シトラックス EP (高性能汎用タイプ)
    リチウムグリース No.1415
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)協同油脂呉工業
    通常価格1,37338,804 -35,271 -33,309 -17,096 -750
    通常出荷日1日目9日目9日目〜9日目1日目〜2日目
    種類スプレージャバラスプレー
    JANコード4582274000147-----
    トラスココード756-6565-----
    使用温度範囲(℃)-20~130-50~150--65~100--
    淡褐色乳白色ベージュ---
    よく一緒に購入される商品

    リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました