17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)

通常単価(税別)
2,348
税込単価
2,583
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレア系のグリースで耐水、耐熱、さび止め性に優れています。・耐水、粘着性に優れているため、流...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4582274000185
  • トラスココード
    756-6573
  • 使用温度範囲 (℃)
    -10~160
  • ベージュ
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

KLUBERL701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KLUBERL701の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4582274000185
トラスココード
756-6573
使用温度範囲(℃)
-10~160
ベージュ
内容量
1本(300ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLUBERL701

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(300ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,348
( 2,583 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレア系のグリースで耐水、耐熱、さび止め性に優れています。
・耐水、粘着性に優れているため、流失や飛散が少ないです。
・水のかかる部分や、屋外で使用する装置の潤滑やさび止めに最適です。
【用途】
・チェーン、ギヤ、軸受、シール等の摺動部に。
・ワイヤー、スプリング、ガイドレール、ヒンジ、クラッチ、継手、バルブ等の部品に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)の型番KLUBERL701のページです。 型番KLUBERL701に関する仕様情報を記載しております。
耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱・耐水グリーススプレー(ウレア系)
転がり軸受用潤滑剤(鉱油グリース 耐熱・耐水用)AMBLYGON-TA
ウレアグリース(長寿命・耐水性グリース) No.1414
スタミナグリースHDP
ベアリング用グリース ユーレットEDM-1
エクセライトEP(高機能汎用タイプ)
メーカークリューバー(NOKクリューバー)クリューバー(NOKクリューバー)呉工業昭和シェル石油ニッペコ協同油脂
通常価格2,3487,202 -97120,70723,83624,824 -
通常出荷日1日目9日目〜1日目6日目〜1日目1日目
種類スプレースプレージャバラジャバラ
JANコード4582274000185-----
トラスココード756-6573-----
使用温度範囲(℃)-10~160-----
ベージュベージュ----
よく一緒に購入される商品

ウレアグリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました