17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューグリーススプレー

通常単価(税別)
670
税込単価
737
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間に渡り、潤滑・防錆効果を発揮します。・噴射ノズル...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4975759030225
  • トラスココード
    479-3862
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    主成分:グリース、石油系溶剤(40%)
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

03022
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

03022の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4975759030225
トラスココード
479-3862
質量(g)
230.000
材質1
主成分:グリース、石油系溶剤(40%)
内容量
1本(220ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
03022

内容量

最小発注数量
1本(220ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間に渡り、潤滑・防錆効果を発揮します。
・噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えて便利です。
【用途】
・自動車、オートバイ、自転車のギア、チェーン、ワイヤーの潤滑、防錆に。
・電気系統の防湿、サビ止め、接触不良防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューグリーススプレーの型番03022のページです。 型番03022に関する仕様情報を記載しております。
ニューグリーススプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューグリーススプレー
ニューオイルスプレー
タービンオイル TO-TA-N
スプレーベルトワックス
モリドライ 1100スプレー(乾性被膜潤滑剤)
モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)
メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーショントラスコ中山鈴木油脂工業住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格6706701,3471,0642,4732,753
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレーオイルスプレースプレースプレー
JANコード49757590302254975759030188----
トラスココード479-3862477-7590----
質量(g)230.000230.000----
材質1主成分:グリース、石油系溶剤(40%)主成分:防錆剤、鉱物油、石油系溶剤----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト