17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューオイルスプレー【30個入り】

  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4975759030188
  • トラスココード
    477-7590
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    主成分:防錆剤、鉱物油、石油系溶剤
  • 内容量
    1本(220ml)

型番:

03018
解除
    数量:
    パック (30個入り)

    03018の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    JANコード
    4975759030188
    トラスココード
    477-7590
    質量(g)
    230.000
    材質1
    主成分:防錆剤、鉱物油、石油系溶剤
    内容量
    1本(220ml)

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    03018

    内容量

    最小発注数量
    1本(220ml)
    1パック

    30個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    670
    ( 737 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属製品の潤滑・サビ止め保護・電気系統の除温・接点不良防止に適しています。
    ・噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えて便利です。
    【用途】
    ・あらゆる金属の防錆、可動部の潤滑、サビ止め、キシミ止め、電気系統の除湿、接点不良防止に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ニューオイルスプレーの型番03018のページです。 型番03018に関する仕様情報を記載しております。
    ニューオイルスプレーのレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    レールの掃除
    4
    満足度:4.0
    ノズルの角度が90度以上の範囲で自由に使えます。場所により使い分けできてとても便利です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ニューオイルスプレー
    ニューグリーススプレー
    速乾潤滑スプレー220ML
    モリコート(R)L-8030潤滑剤(乾性被膜潤滑剤)
    水溶性チェーンソーオイル 油汚れを落としやすいタイプ
    ドライモールR-3
    メーカーソフト99コーポレーションソフト99コーポレーション呉工業東レ・ダウコーニングエーゼット日本メカケミカル
    通常価格67067066042,1081,587 -2,888 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜3日目
    種類スプレースプレースプレースプレーオイルスプレー
    JANコード49757590301884975759030225----
    トラスココード477-7590479-3862----
    質量(g)230.000230.000----
    材質1主成分:防錆剤、鉱物油、石油系溶剤主成分:グリース、石油系溶剤(40%)----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました