17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

防錆潤滑剤 クレ5-56
呉工業
防錆潤滑剤 5-56DX
呉工業
420ml 5-56DX 強力潤滑・防錆剤
エスコ
  • <
  • >
防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501 NO1501

防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501

通常単価(税別)
980円
税込単価
1,078円
通常出荷日:1日目

スプレーパターンが簡単に切り替えられる2WAYタイプの「5-56」防錆潤滑剤。【特長】・あらゆる金属の...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • JANコード
    4972444015017
  • トラスココード
    494-1373
  • 使用温度範囲
    -20~70℃
  • 色
    淡黄色
  • 内容量
    1本(400ml)

型番:

NO1501
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプの詳細

防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501:関連画像

防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ イメージ図

防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプの仕様

製品説明

  • 成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 内容量:400ml
  • 製品サイズ:H205×W75×D66mm
  • 製品重量:390g
  • 消防法分類:第3石油類、危険等級3

5つの効果

  • 潤滑効果:金属表面に薄い潤滑被膜を形成し、動きをスムーズにさせる。
  • 防錆効果:金属と空気の接触を遮断するので、サビの発生を防ぐ。
  • 浸透効果:ミクロン単位の隙間に浸透し、錆びたボルトも楽に回せる。
  • 水置換効果:すぐれた水置換性能で、電気系統の防湿、接点復活を実現。
  • 清浄効果:可動部分の油汚れやサビ取りにすぐれた性能を発揮。

NO1501の仕様・寸法情報

種類
スプレー
JANコード
4972444015017
トラスココード
494-1373
使用温度範囲
-20~70℃
色
淡黄色
内容量
1本(400ml)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO1501

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(400ml)
対応
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
980円
( 1,078円 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプレーパターンが簡単に切り替えられる2WAYタイプの「5-56」防錆潤滑剤。
【特長】
・あらゆる金属の防錆。あらゆる可動部の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途ですぐれた性能を発揮します
・強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します
・噴射方法を簡単に切り替えられる便利な2WAYスプレーです
・有機則規制外商品
【用途】
・ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、自動車、オートバイ、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿/機械類、金型などの日常保守

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501の型番NO1501のページです。 型番NO1501に関する仕様情報を記載しております。
防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501のレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
金属素材や機械の防錆と潤滑に使用
3
満足度:3.0
通常のスプレー本体のキャップを外さずにスプレーできる手軽さがあり、ノズルも本体にセットされているので紛失することも無く簡...もっと読む
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
噴射ノズルが取れないのがいいと思う。この種のスプレーは、噴射部がいつの間にか取れて無くなることが多く、いざという時使えな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆潤滑剤 5-56 2WAYタイプ No.1501
KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)
長期防錆スプレー No.1426
KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054
防錆潤滑剤 5-56DX
スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格980円723円950円815円971円726円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
種類スプレー液体スプレースプレースプレースプレー
JANコード4972444015017-----
トラスココード494-1373329-8795342-1309290-1480421-2983-
使用温度範囲-20~70℃-20~70℃-5~80℃-20~70℃--20~150℃
色淡黄色淡黄色黄褐色青緑色茶褐色黄褐色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました