17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

浸透潤滑剤 ML-11

通常単価(税別)
664
税込単価
730
通常出荷日:1日目

【特長】・臭いが少なく使いやすい2WAYキャップスプレーです・高い浸透力で、稼動部のキシミを止め、動き...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 特性
    浸透性
  • JANコード
    4976742512551
  • トラスココード
    497-4611
  • 内容量
    1本(360mL)

型番:

1924157
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 多用途潤滑剤
  • 色:透明
  • 容量:360ml

1924157の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
浸透性
JANコード
4976742512551
トラスココード
497-4611
内容量
1本(360mL)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1924157

内容量

最小発注数量
1本(360mL)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
664
( 730 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臭いが少なく使いやすい2WAYキャップスプレーです
・高い浸透力で、稼動部のキシミを止め、動きがスムーズです
・表面に皮膜を作り、錆を防止します
・ノズルがステンレスなので曲げられます
【用途】
・自動車や機械部品、電動工具、スポーツ用品などの潤滑・洗浄・防錆に使用できます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浸透潤滑剤 ML-11の型番1924157のページです。 型番1924157に関する仕様情報を記載しております。
浸透潤滑剤 ML-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
浸透潤滑剤 ML-11
ロックタイト 浸透・潤滑スプレー フリーズ&リリース
ロックタイト すべり剤セット
浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 220ml
強力浸透多目的潤滑剤 LPS2
浸透・防錆・潤滑剤 スミテック 68スプレー
メーカーヘンケルヘンケルヘンケル住鉱潤滑剤ITW住鉱潤滑剤
通常価格6641,4885237533,4422,869
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
特性浸透性浸透性-浸透性水置換性浸透性
JANコード49767425125514976742513398----
トラスココード497-4611445-2101378-3944---
内容量1本(360mL)1本(480mL)1本(70mL)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング