ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

フッ素潤滑剤 TFEルブ

フッ素潤滑剤 TFEルブ FC101
通常単価(税別)
1,944
税込単価
2,138
通常出荷日:1日目

【特長】・不乾性の高濃度ふっ素樹脂配合処方で潤滑性、離型性が持続します。【用途】・印刷機械や裁断機、ギ...

詳細を確認

型番:

FC101
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC101の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
フッ素系
使用温度範囲
-50~250℃
透明
JANコード
4560174200225
トラスココード
477-7930
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
FC101

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,944
( 2,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不乾性の高濃度ふっ素樹脂配合処方で潤滑性、離型性が持続します。
【用途】
・印刷機械や裁断機、ギヤの長期潤滑に。
・部品、金型の防錆に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素潤滑剤 TFEルブの型番FC101のページです。 型番FC101に関する仕様情報を記載しております。
フッ素潤滑剤 TFEルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素潤滑剤 TFEルブ
TFE コート ゴム用
ファイン・ドライ TFE コート
ファイン・ドライFB-4
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
グラファイトスプレー FC-169
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格1,9442,9272,3612,6392,5591,477
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプフッ素系フッ素系フッ素系フッ素系その他その他
使用温度範囲-50~250℃200℃以下-60℃~280℃-60~280℃~800℃~400℃
透明乳白色乳白
JANコード456017420022545601742011854560174201192456017420121545601742004474560174200584

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト