ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ファイン・ドライ TFE コート

型番:

FC-119
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FC-119の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
フッ素系
使用温度範囲
-60℃~280℃
色
乳白
JANコード
4560174201192
トラスココード
477-7964
質量(g)
370.000
材質1
四フッ化エチレン樹脂
消防法分類
危険物 第四類 第1石油類(非水溶性)168ml 危険等級 II
タイプ
フッ素でゴム・プラの離型や潤滑剤
容量(kg)
0.27
内容量
1本(420ml)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FC-119

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(420ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,440円
( 2,684円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性に優れたふっ素樹脂配合です。
・ダイヤモンド工具成型時の離型剤としても効果を発揮します。
・使用温度範囲が広い
【用途】
・ガスケット、シール、ゴム、コンベアベルトや樹脂の成型時の離型剤。
・電気機器、事務機器、繊維機械などの潤滑。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイン・ドライ TFE コートの型番FC-119のページです。 型番FC-119に関する仕様情報を記載しております。
ファイン・ドライ TFE コートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイン・ドライ TFE コート
TFE コート ゴム用
ファイン・ドライFB-4
フッ素潤滑剤 TFEルブ
離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー
グラファイトスプレー FC-169
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン
通常価格2,440円2,988円2,787円2,124円2,559円1,569円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプフッ素系フッ素系フッ素系フッ素系その他その他
使用温度範囲-60℃~280℃200℃以下-60~280℃-50~250℃~800℃~400℃
色乳白乳白色白透明白黒
JANコード456017420119245601742011854560174201215456017420022545601742004474560174200584
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました