ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミモールドFA

通常単価(税別)
3,528
税込単価
3,881
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素化合物薄膜タイプの離型剤で、離型性と持続性に優れています。・ベタツキがなく、汚れが少な...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 商品タイプ
    フッ素系
  • 使用温度範囲
    0~200℃
  • 無色透明
  • JANコード
    4906725506505
  • トラスココード
    759-7444
  • 質量(g)
    375.000
  • 材質1
    主成分:ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン
  • 消防法分類
    第4類第1石油類(非水溶性液体)
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~200
  • 比重
    0.73
  • タイプ
    スプレー
  • 内容量
    1本(420ml)

型番:

506536
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

506536の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
フッ素系
使用温度範囲
0~200℃
無色透明
JANコード
4906725506505
トラスココード
759-7444
質量(g)
375.000
材質1
主成分:ヘキサン、イソプロピルアルコール、プロパン、ブタン
消防法分類
第4類第1石油類(非水溶性液体)
使用温度範囲(℃)
-40~200
比重
0.73
タイプ
スプレー
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
506536

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,528
( 3,881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素化合物薄膜タイプの離型剤で、離型性と持続性に優れています。
・ベタツキがなく、汚れが少ないため金型洗浄回数が減少します。
・フッ素系極薄膜タイプで、シリコーンを含有していないため、塗装、メッキなど二次加工をする成形品の離型に使用できます。
【用途】
・寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に。
・熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。
・シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミモールドFAの型番506536のページです。 型番506536に関する仕様情報を記載しております。
スミモールドFAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミモールドFA
スミモールドFH
シリコン系離型剤 スミモールドS2
植物油系離型剤 スミモールドP2
シリコーンスプレー 滑走・離型
型取り用液状シリコーン 主剤/硬化剤
メーカー住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤トラスコ中山モメンティブ
通常価格3,5283,4559309129501,586 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレー缶・ボトル
商品タイプフッ素系フッ素系シリコン系シリコン系シリコン系シリコン系
使用温度範囲0~200℃0~200℃-50~200℃-10~150℃-50~200℃-50~150℃
無色透明淡黄色透明淡褐色--
JANコード4906725506505490672556160349067255628084906725561801--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト