17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー KLUBERS50

シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー

通常単価(税別)
2,173円
税込単価
2,390円
通常出荷日:1日目

【特長】・離型性、潤滑性に優れています。・ほとんどのゴム、プラスチックに対して悪影響が少ないです。(シ...

詳細を確認

型番:

KLUBERS50
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KLUBERS50の仕様・寸法情報

種類
スプレー
商品タイプ
シリコン系
使用温度範囲
-60~200℃
色
無色透明
JANコード
4582274000130
トラスココード
756-6603
質量(g)
271
内容量
1本(300ml)
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KLUBERS50

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(300ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,173円
( 2,390円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離型性、潤滑性に優れています。
・ほとんどのゴム、プラスチックに対して悪影響が少ないです。(シリコーンゴムを除く)
【用途】
・ゴム・樹脂の離型やゴム・樹脂部品等の潤滑に。
・PPO、PBT、ポリカーボネート等のエンジニアリングプラスチックや熱硬化性プラスチック
・EPDM、ウレタン、NBR、SBR、天然ゴム等のゴム
・ゴム、プラスチック部品の潤滑

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコーン系離型・潤滑オイルスプレーの型番KLUBERS50のページです。 型番KLUBERS50に関する仕様情報を記載しております。
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコーン系離型・潤滑オイルスプレー
シリコーンスプレー 滑走・離型
シリコーン系金型離型剤 TB39C
フッ素系離型剤 ダイフリー
コスモビューティ シリコーンスプレー
シリコン系離型剤 スミモールドS2
メーカークリューバー(NOKクリューバー)トラスコ中山スリーボンドダイキン工業(空調)コスモビューティ住鉱潤滑剤
通常価格2,173円1,193円1,315円 -5,647円918円1,006円
通常出荷日1日目9日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
商品タイプシリコン系シリコン系シリコン系フッ素系シリコン系シリコン系
使用温度範囲-60~200℃-50~200℃-室温~300℃-50~200℃-50~200℃
色無色透明-----
JANコード4582274000130-----

離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました