ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

KLUBERA10
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    KLUBERA10の仕様・寸法情報

    種類
    スプレー
    JANコード
    4582274000109
    トラスココード
    756-6522
    淡褐色
    使用温度範囲
    -10~120℃
    内容量
    1本(300mL)
    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLUBERA10

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    1本(300mL)
    10
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,001
    ( 2,201 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・粘ちょう性で付着力に優れたさび止め油です。
    ・長期保管、完成品の輸送時のさび止めに最適です。
    【用途】
    ・金属部品、金型、刃物、治工具、機械装置等の長期錆止めに。
    ・ハウジング、スピンドル、減速機等の機械加工面
    ・金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具
    ・軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    長期保管用さび止めスプレーの型番KLUBERA10のページです。 型番KLUBERA10に関する仕様情報を記載しております。
    長期保管用さび止めスプレーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    長期保管用さび止めスプレー
    さび止め潤滑剤
    さび止め潤滑剤(標準タイプ)
    さび止め潤滑剤パンドー(無臭タイプ)
    長期防錆スプレー No.1426
    セミドライタイプ防錆剤 OMPスプレー
    メーカークリューバー(NOKクリューバー)スリーボンドスリーボンドスリーボンド呉工業住鉱潤滑剤
    通常価格2,0011,4572,0441,9879501,678
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
    JANコード4582274000109-----
    トラスココード756-6522-----
    淡褐色-----
    使用温度範囲-10~120℃-----
    よく一緒に購入される商品

    防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました