ファクトリーサプライ用品技術窓口

水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)

通常単価(税別)
21,122円~28,672円
税込単価
23,234円~31,539円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです・耐腐敗性、耐硬水性に優れています【用途】・N...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 性質
    水溶性
  • 推奨倍率
    10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
  • pH (10倍)
    9.3(FGM520)、9.5(FGS650)
  • 材質1
    主成分:鉱物油、各種界面活性剤
  • 内容量
    1缶(18L)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

色

トラスココード

質量(g)

仕様

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
微青色透明
768-4398
18800.0
鋼、FCの切削・研削
1缶(18L)
対応
1個
青白色半透明
768-4380
18500.0
鋼、FCの切削・研削、アルミ合金の切削
1缶(18L)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,122円
( 23,234円 )
7日目
28,672円
( 31,539円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです
・耐腐敗性、耐硬水性に優れています
【用途】
・NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水溶性切削・研削兼用油剤ユシローケン (ソリュブル型)
水溶性切削液 メタルカット(ソリュブル油性型)
水溶性切削・研削液“エクスカリバー”
水溶性研削液 メタルカット(ケミカルソリューション型)
水溶性切削液 メタルカット(エマルション油脂型)
高性能水溶性切削液・研削液“オーガニックシリーズ”
メーカーユシロ化学トラスコ中山ミスミトラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格21,122円-18,274円 -25,442円 -20,426円 -14,842円 -9,570円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目〜1日目〜5日目
種類液状液状液状液状液状液状
性質水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
推奨倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)-----
pH(10倍)9.3(FGM520)、9.5(FGS650)-----
材質1主成分:鉱物油、各種界面活性剤-----
よく一緒に購入される商品

水溶性切削液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト