17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不水溶性油剤ユシロンカットアーバス

  • 種類
    液状
  • 性質
    不水溶性
  • 鋼板活性
    1
  • 材質1
    主成分:鉱物油、極圧添加剤
  • 内容量
    1缶(18L)

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 粘度(mm2/s)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    粘度

    (mm2/s)

    トラスココード

    質量(g)

    仕様

    内容量

    RoHS?最小発注数量
    黄色透明
    16
    768-4479
    16900.0
    消防法第4類第3石油類、塩素フリー品、低ミスト型
    1缶(18L)
    10
    1個
    褐色透明
    25
    768-4819
    17200.0
    消防法第4類第3石油類、塩素フリー品
    1缶(18L)
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,758
    ( 20,634 )
    8日目
    16,081
    ( 17,689 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自動機加工に最適です
    ・工具寿命延長を向上させたい場合に最適です
    【用途】
    ・SUS、鋼、銅、銅合金の自動機

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    不水溶性油剤ユシロンカットアーバスのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    不水溶性油剤ユシロンカットアーバス
    不水溶性油剤ユシロンカットアーバス(硫化タイプ)
    水溶性切削油
    水溶性研削液 GRV-10808 18L
    水溶性研削液 GRV-10908 18L
    切削油剤用pH調整剤 V-1
    メーカーユシロ化学ユシロ化学大澤ワックスコスモステクノ・コーポレーションコスモステクノ・コーポレーション日本メカケミカル
    通常価格16,081-16,081 -2,61814,86012,0805,522 -
    通常出荷日8日目8日目3日目3日目3日目3日目
    種類液状液状液状液状液状液状
    性質不水溶性不水溶性水溶性水溶性水溶性水溶性
    鋼板活性14----
    材質1主成分:鉱物油、極圧添加剤主成分:鉱物油、極圧添加剤----
    内容量1缶(18L)1缶(18L)----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト