ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

タッピングコンパウンド・A

タッピングコンパウンド・A FC181
通常単価(税別)
1,146
税込単価
1,261
通常出荷日:1日目

【特長】・切削時の高温を下げむしれや焼き付きを防止します。【用途】・あらゆる金属のタッピング、ネジ切り...

詳細を確認

型番:

FC181
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC181の仕様・寸法情報

種類
スプレー
性質
油性
透明
JANコード
4560174200492
トラスココード
477-8006
質量(g)
404.000
材質1
主成分:鉱油、添加剤
タイプ
難削材用タッピングオイル
使用温度範囲(℃)
0~130
容量(L)
0.42
容器タイプ
420mlスプレー
容量(g)
290
使用温度範囲
0~130℃
仕様
塩素フリータイプ
質量(g)
404
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FC181

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,146
( 1,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切削時の高温を下げむしれや焼き付きを防止します。
【用途】
・あらゆる金属のタッピング、ネジ切り、ドリル・リーマ加工に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タッピングコンパウンド・Aの型番FC181のページです。 型番FC181に関する仕様情報を記載しております。
タッピングコンパウンド・Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッピングコンパウンド・A
ファインオイル・Vスプレー
不水溶性油剤 ユシロンオイル CG8M
切削油C-4105-4130
切削油C-4325
タッピングオイルEC-26HM/30HM/37HM
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンユシロ化学日本工作油日本工作油日本工作油
通常価格1,1461,32412,84616,017 -19,662 -6,404 -
通常出荷日1日目1日目8日目3日目3日目3日目〜
種類スプレースプレー液状液状液状液状
性質油性油性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性
透明透明----
JANコード45601742004924560174200355----
トラスココード477-8006477-8014----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト