17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ【1~30個入り】

通常単価(税別)
18,00058,893
税込単価
19,80064,782
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです【用途】・段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 使用温度(℃)

  • ケース入数(本)

  • 径(mm)

  • 消費電力(W)

  • 設定温度(℃)

  • 長さ(mm)

  • 電源(V)

  • 吐出能力(kg/h)

  • 軟化点(℃)

  • 高さ(mm)

  • 適合ホットメルト径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

使用温度(℃)

ケース入数(本)

径(mm)

消費電力(W)

設定温度(℃)

長さ(mm)

電源(V)

吐出能力(kg/h)

軟化点(℃)

高さ(mm)

適合ホットメルト径(mm)

色詳細

適合機種

適合ホットメルト

用途

質量

RoHS?最小発注数量
透明
-
425-1110
-
EVA系
180~200
167
7.4
-
-
300
-
-
87
-
-
白色半透明
TS-308、TS-20
-
紙・段ボール・布・プラスチック・木材・金属用
5kg
-
1パック

30個入り

-
4573231310034
765-3531
1080.0
FRP
-
-
-
500
130~230(20℃単位)
295
AC100
1.8
-
225
14.3
-
-
ホットメルト径:14.3mm
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
4日目
58,893
( 64,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度調整可能な汎用性の高い中量吐出ガンです
【用途】
・段ボールの封函をはじめとする幅広い用途に
【材質】
・FRP

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットメルト接着剤用 温度可変型グルーガン(中量吐出用) TSシリーズ
ピュアメルト TP501/TP502/TP503
ホットメルト接着剤接着ガン(温度調節機能付)
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック"
ホットメルト接着剤"ローメルトスティック" 専用接着ガン
ホットメルト接着剤 3764-AE
メーカー三洋貿易三洋貿易ヘンケルヘンケルヘンケルスリーエムジャパン
通常価格18,000-23,422 -41,9986,50910,48839,645
通常出荷日1日目〜5日目1日目1日目1日目9日目
商品種類ホットメルト接着剤その他接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤ホットメルト接着剤

ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト