17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム

通常単価(税別)
1,587
税込単価
1,746
通常出荷日:2日目

【特長】・お得な大容量タイプ・エコノミータイプの発泡ウレタン・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します・環...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • その他
  • JANコード
    4976742258169
  • トラスココード
    480-3183
  • 質量(g)
    710
  • 容量(ml)
    578
  • 発泡体積(L)
    約25
  • 内容量
    1缶

型番:

DGB-570
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • フォーム色:淡緑色
  • 容量:570g(578ml)
  • 商品サイズ:280mm(H)×65mmφ
  • 個装重量:710g

■性能一覧表

発泡容積(BOX法)約25L
施工可能長さ20mm×20mm×約53m
40mm×40mm×約13m
硬化方式湿気硬化型
チューブの種類充填用チューブ
硬化後の密度約27kg/m3
タックフリータイム約10分
切断可能時間約1~2時間
熱伝導率0.035W/(m・k)
硬化後の発泡倍率約2-3倍
硬化後の燃焼性自己消火性なし
耐寒耐熱性-40℃~+80℃(短時間~+100℃)

DGB-570の仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
その他
JANコード
4976742258169
トラスココード
480-3183
質量(g)
710
容量(ml)
578
発泡体積(L)
約25
内容量
1缶

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DGB-570

内容量

最小発注数量
1缶
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,587
( 1,746 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お得な大容量タイプ
・エコノミータイプの発泡ウレタン
・優れた断熱性で省エネ効果を発揮します
・環境にやさしいノンフロンタイプです
・日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です
【用途】
・穴うめ充てん・断熱・結露防止
・断熱ボード・パイプ保温材の接着剤として
・サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止
・配管まわりのすき間充填
・高気密・高断熱住宅に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォームの型番DGB-570のページです。 型番DGB-570に関する仕様情報を記載しております。
一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一液型簡易発泡ウレタン グリーンフォーム
弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル TR
ミナ 弾性シーラントバックアップ材 ミナフォーム マルマル 色:ホワイト
PVシーラント(太陽光発電モジュール設置架台専用)
ボンド コークホワイト
セキスイボンド鏡用 #75-M
メーカーヘンケルトラスコ中山酒井化学工業信越ポリマーコニシ積水フーラー
通常価格1,587559 -3,405 -1,2109481,612
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目1日目2日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他ホワイトホワイトホワイトホワイト
JANコード4976742258169-----
トラスココード480-3183-----
質量(g)710-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング