ファクトリーサプライ用品技術窓口

建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール HNS-200-P

建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール

通常単価(税別)
17,656
税込単価
19,422
通常出荷日:6日目

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • グレー
  • JANコード
    4582118737277
  • トラスココード
    486-6479
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~180
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 厚さ(mm)
    1.8
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    656/セット
  • 本体寸法 (mm)
    300×1000
  • 耐熱温度 (℃)
    180
  • 仕様詳細
    国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録 KT-130038-A
  • 内容量
    1枚

ご注意

  • 施工後、シートの上部に重い物や鋭利な物を置かないでください。また、施設後はシートの上を歩かないでください。シリコーンシーラントの接着に不備がある場合は水が侵入しますので、施工には十分注意してください。
  • 溶剤や油分が付着すると、物性が低下する恐れがあります。施設後に施工面とシートの間に残存する空気により、部分的に膨らみが生じることがあります。

型番:

HNS-200-P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用例

HNS-200-Pの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グレー
JANコード
4582118737277
トラスココード
486-6479
使用温度範囲(℃)
-40~180
材質1
主成分:シリコーン
厚さ(mm)
1.8
長さ(mm)
1000
幅(mm)
300
質量(g)
656/セット
本体寸法(mm)
300×1000
耐熱温度(℃)
180
仕様詳細
国土交通省 新技術情報提供システム NETIS登録 KT-130038-A
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNS-200-P

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,656
( 19,422 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。
【特長】
・プライマーレスにより、工期の大幅短縮を実現
・耐熱性・耐寒性:-40℃~180℃の広い温度範囲にわたって、安定した性能を発揮します
・耐久性・耐候性:シリコーン製なので、優れた耐久性、耐候性を発揮します
・防水性:長期間にわたり、優れた気密・防水効果を発揮します
・粘着性:粘着性に優れ、金属、コンクリートなどほとんどの材質によく粘着します
・非腐食性:イヌバシールは金属やコンクリートなどを腐食・変質させることはありません
・耐炎性:発煙筒の直火が5分以上当たっても延焼・炭化しません
・加工性:防水面の形状に合わせ、現場で簡単にカットして施工できます
・安全性・環境性:シリコーン製なので、安全性が高く、環境にも優しい製品です。
【用途】
・建設・土木用防水

ご注意

  • 施工後、シートの上部に重い物や鋭利な物を置かないでください。また、施設後はシートの上を歩かないでください。シリコーンシーラントの接着に不備がある場合は水が侵入しますので、施工には十分注意してください。
  • 溶剤や油分が付着すると、物性が低下する恐れがあります。施設後に施工面とシートの間に残存する空気により、部分的に膨らみが生じることがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシールの型番HNS-200-Pのページです。 型番HNS-200-Pに関する仕様情報を記載しております。
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプ
シリコーンシーラント塗装用下地処理剤
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445g
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 885g
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格17,65617,8625,8809,99817,66612,308
通常出荷日6日目6日目1日目4日目8日目5日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤---
グレーグレーホワイトグレーグレーグレー
JANコード458211873727745821187372604582118737192---
トラスココード486-6479486-6461423-0841855-8644855-8643855-8645
使用温度範囲(℃)-40~180-40~180--40~180-40~180-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング