17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプ

通常単価(税別)
17,862
税込単価
19,648
通常出荷日:6日目

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • グレー
  • JANコード
    4582118737260
  • トラスココード
    486-6461
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~180
  • 材質1
    主成分:シリコーン
  • 厚さ(mm)
    1.8
  • 長さ(mm)
    1000
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    656/セット
  • 本体寸法 (mm)
    300×1000
  • 耐熱温度 (℃)
    180
  • 仕様詳細
    自己粘着性
  • 内容量
    1枚

型番:

HNS-200-I
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HNS-200-Iの仕様・寸法情報

商品種類
シーリング剤
グレー
JANコード
4582118737260
トラスココード
486-6461
使用温度範囲(℃)
-40~180
材質1
主成分:シリコーン
厚さ(mm)
1.8
長さ(mm)
1000
幅(mm)
300
質量(g)
656/セット
本体寸法(mm)
300×1000
耐熱温度(℃)
180
仕様詳細
自己粘着性
内容量
1枚
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
HNS-200-I

内容量

RoHS?最小発注数量
1枚
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,862
( 19,648 )
6日目

詳細情報

基本情報

優れた作業性と信頼性を兼ね備えた屋外タンク底部雨水浸入防止措置用のシリコーン粘着シートです。
【特長】
・プライマーレスにより、工期の大幅短縮を実現
・耐熱性・耐寒性:-40℃~180℃の広い温度範囲にわたって、安定した性能を発揮します
・耐久性・耐候性:シリコーン製なので、優れた耐久性、耐候性を発揮します
・防水性:長期間にわたり、優れた気密・防水効果を発揮します
・粘着性:粘着性に優れ、金属、コンクリートなどほとんどの材質によく粘着します
・非腐食性:イヌバシールは金属やコンクリートなどを腐食・変質させることはありません
・耐炎性:発煙筒の直火が5分以上当たっても延焼・炭化しません
・加工性:防水面の形状に合わせ、現場で簡単にカットして施工できます
・安全性・環境性:シリコーン製なので、安全性が高く、環境にも優しい製品です
【用途】
・屋外タンク底部雨水浸入防止用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプの型番HNS-200-Iのページです。 型番HNS-200-Iに関する仕様情報を記載しております。
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール シートタイプ
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール
シリコーンシーラント塗装用下地処理剤
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 885g
屋外タンク底部雨水浸入防止用シリコーン粘着シート イヌバシール ロール 445g
建設・土木用防水シリコーン粘着シート シンエツパッチシール ロールタイプ
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格17,86217,6565,88017,6669,99812,308
通常出荷日6日目6日目1日目8日目4日目5日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤---
グレーグレーホワイトグレーグレーグレー
JANコード458211873726045821187372774582118737192---
トラスココード486-6461486-6479423-0841855-8643855-8644855-8645
使用温度範囲(℃)-40~180-40~180--40~180-40~180-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング