17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シーリング材専用曲がりノズル 5494

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シーリング材専用曲がりノズル

販売終了

型番

5494

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コニシボンド製品シリコン系、変成シリコン系の容量300ml~333mlのカートリッジに取り付け可能です
・ノズルが曲がっており、狭い工事場所の使用に便利です
【用途】
・ボンド シリコンコーク・ボンド 変成シリコンコークなどのカートリッジに取り付け可能

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
その他
クリア
色詳細
半透明
JANコード
4901490054947
トラスココード
752-0425
質量(g)
14.000
材質1
ポリエチレン
仕様
2本入
内容量
1袋
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト