ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン コンボイVS

通常単価(税別)
1,617
税込単価
1,779
通常出荷日:1日目

【特長】・液だれ防止機構を搭載しています・高耐久スチール製ホルダーコーキングガン

  • 商品種類
    その他
  • その他
  • 全長 (mm)
    351
  • 全高 (mm)
    163
  • 筒直径 (mm)
    54
  • JANコード
    4975364164513
  • トラスココード
    471-2552
  • 質量(g)
    475.000
  • 材質1
    スチール
  • 適合コーキング剤
    330ml
  • 全幅(mm)
    54
  • 内容量
    1個

型番:

CNV-VS
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNV-VSの仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
全長(mm)
351
全高(mm)
163
筒直径(mm)
54
JANコード
4975364164513
トラスココード
471-2552
質量(g)
475.000
材質1
スチール
適合コーキング剤
330ml
全幅(mm)
54
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNV-VS

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,617
( 1,779 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液だれ防止機構を搭載しています
・高耐久スチール製ホルダーコーキングガン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン コンボイVSの型番CNV-VSのページです。 型番CNV-VSに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン コンボイVSのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
コーキングに使用
5
満足度:5.0
以前は安いのを使っていましたが壊れたので購入。 造りがしっかりしてるしゆるみがない。 以前のは安くても10年使えたので ...もっと読む
0人が参考にしています。
ミラーの取り付けに使用
5
満足度:5.0
以前は200~300円ぐらいの安いコーキングガンを使用していましたが、液だれがひどかったのでこの商品を購入しました。見た...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン コンボイVS
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイRS
大型コーキングガン コンボイ J900
コーキングガンコンボイジャスト
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,6171,1425,5395,4582,3141,919
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
商品種類その他その他その他シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他その他その他---
全長(mm)351361369395450370
全高(mm)163176225193220220
筒直径(mm)545867587558
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング