17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキングガン コンボイV

通常単価(税別)
1,142
税込単価
1,256
通常出荷日:1日目

【特長】・コーキング剤がセットしやすいガイド付・超軽量(315g)、コンパクトボディです・液だれ防止機...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • その他
  • 全長 (mm)
    361
  • 全高 (mm)
    176
  • 筒直径 (mm)
    58
  • JANコード
    4975364164506
  • トラスココード
    471-2544
  • 質量(g)
    315.000
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 適合コーキング剤
    330ml
  • 全幅(mm)
    58
  • 内容量
    1個

型番:

CNV-V
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNV-Vの仕様・寸法情報

商品種類
その他
その他
全長(mm)
361
全高(mm)
176
筒直径(mm)
58
JANコード
4975364164506
トラスココード
471-2544
質量(g)
315.000
材質1
ABS樹脂
適合コーキング剤
330ml
全幅(mm)
58
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNV-V

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,142
( 1,256 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーキング剤がセットしやすいガイド付
・超軽量(315g)、コンパクトボディです
・液だれ防止機構を搭載しています
【用途】
・軽量コーキングガン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーキングガン コンボイVの型番CNV-Vのページです。 型番CNV-Vに関する仕様情報を記載しております。
コーキングガン コンボイVのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキングガン コンボイV
コーキングガン コンボイBC
コーキングガン コンボイVS
コーキングガン コンボイRS
大型コーキングガン コンボイ J900
ロータリー式コーキングガンコンボイスーパー
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格1,1425,5391,6175,4582,3142,760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品種類その他その他その他シーリング剤シーリング剤シーリング剤
その他その他その他---
全長(mm)361369351395450380
全高(mm)176225163193220190
筒直径(mm)586754587560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング