17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カベ補修材(屋内用)

通常単価(税別)
1,032
税込単価
1,135
通常出荷日:1日目

【特長】・石こうベースの室内補修材です。室内用です【用途】・室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修

詳細を確認
  • 商品種類
    建築・内装用補修剤
  • ホワイト
  • 可使時間
    10分
  • JANコード
    4976742212505
  • トラスココード
    453-6266
  • 質量(g)
    570
  • 材質1
    石こう、骨材、混合剤、その他
  • 硬化時間(20℃)
    2時間
  • 容量
    500g
  • 仕様
    粉末タイプ
  • 施工面積
    約60cm×60cm(1.5mm厚)
  • 内容量
    1個

型番:

DHI-500
解除
  • 推奨代替品はございません。

  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 【販売終了品】2026年03月に販売終了となりました。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DHI-500の仕様・寸法情報

商品種類
建築・内装用補修剤
ホワイト
可使時間
10分
JANコード
4976742212505
トラスココード
453-6266
質量(g)
570
材質1
石こう、骨材、混合剤、その他
硬化時間(20℃)
2時間
容量
500g
仕様
粉末タイプ
施工面積
約60cm×60cm(1.5mm厚)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DHI-500

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032
( 1,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・石こうベースの室内補修材です。室内用です
【用途】
・室内のカベのひび割れ、穴、凹凸の補修

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カベ補修材(屋内用)の型番DHI-500のページです。 型番DHI-500に関する仕様情報を記載しております。
カベ補修材(屋内用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カベ補修材(屋内用)
LOCTITE タイル接着材
LOCTITE タイル目地材
LOCTITE マルチパテ
木部補修材 320ml
補修用モルタル プレミックスタイプ SP-25
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルアサヒペンHoshin
通常価格1,0321,1315871,58585712,263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目4日目
商品種類建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤その他建築・内装用補修剤
ホワイトグレーホワイトグレーその他グレー
可使時間10分30分30分---
JANコード4976742212505497674221253649767422125294976742212222--
トラスココード453-6266453-6291453-6282453-6274--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト