17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

水中硬化型充填接着剤

通常単価(税別)
5,0107,039
税込単価
5,5117,743
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。・肉盛り性に優れています。・使いやすいパテ状です。...

詳細を確認
  • 商品種類
    水中用補修剤
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 容量(kg)
    1
  • 可使時間
    50分

ご注意

  • TB2083L-1-H(本剤)、TB2083L-1-K(硬化剤)のみでの使用はできませんのでご注意ください。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 硬化時間(25℃)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

硬化時間(25℃)

色詳細

品名

内容量

RoHS?最小発注数量
ホワイト
4967410103621
470-3430
1100.0
24時間
-
主剤
1缶
10
1個
その他
4967410103638
470-3448
1100.0
24時間
青緑
硬化剤
1缶
10
1個
その他
4967410104192
470-3456
1000.0
-
青緑・白
本剤・硬化剤
1セット
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,010
( 5,511 )
4日目
5,250
( 5,775 )
1日目
7,039
( 7,743 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
・肉盛り性に優れています。
・使いやすいパテ状です。
・施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
・エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
・水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
【用途】
・コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
・水中、湿潤面での接着充填補修。
・硬質塩ビ配管の接着補修。
・水漏れ配管の接着補修。
・コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。

ご注意

  • TB2083L-1-H(本剤)、TB2083L-1-K(硬化剤)のみでの使用はできませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水中硬化型充填接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水中硬化型充填接着剤
水速硬化ウレタン補修テープ
強力充てん接着剤水中ボンド
FRP用ポリベスト硬化剤
FRP補修剤
配管用補修剤 パイプリペアーキット
メーカースリーボンドスリーボンドコニシサンデーペイントコニシヘンケル
通常価格5,010-7,413 -1,118 -1,137 -1,7739,146 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類水中用補修剤水中用補修剤水中用補修剤その他水中用補修剤水中用補修剤
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:ウレタンポリマー・ガラス繊維----
容量(kg)1-----
可使時間50分3分----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水中用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング