17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひび割れ補修剤 eiプラスパック【2個入り】

通常単価(税別)
19,16522,308
税込単価
21,08224,539
通常出荷日:8日目

【特長】・簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。【用途】・幅0.5mm未...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色詳細

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

適用温度

(℃)

内容量

最小発注数量
白色透明・茶褐色
479-6098
15~35(夏用)
1セット
1パック

2個入り

白色透明・褐色
479-6101
5~15(冬用)
1セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,165
( 21,082 )
8日目
22,308
( 24,539 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
【用途】
・幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひび割れ補修剤 eiプラスパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
ロックタイト "クラックフィラーSL"
メーカーABC商会ABC商会スリーエムジャパンコニシヘンケルヘンケル
通常価格19,165-19,165 -7,7743,15432,3379,707
通常出荷日8日目8日目1日目6日目1日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
ホワイトその他グレーホワイト
質量(g)1000.01000.0----
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂----
容量(kg)11----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング