17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひび割れ補修剤 ehプラスパック【2個入り】

通常単価(税別)
19,16522,308
税込単価
21,08224,539
通常出荷日:8日目

【特長】・簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。【用途】・幅0.5mm以...

詳細を確認
  • 商品種類
    コンクリート用補修剤
  • その他
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    主成分:エポキシ樹脂
  • 色詳細
    白色・褐色
  • 容量 (kg)
    1
  • 仕様
    高粘度タイプ、危険物第4類第3石油類 危険物等級III
  • 内容量
    1セット
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適用温度

(℃)

内容量

最小発注数量
479-6071
15~35(夏用)
1セット
1パック

2個入り

479-6080
5~15(冬用)
1セット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,308
( 24,539 )
8日目
19,165
( 21,082 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
【用途】
・幅0.5mm以上のコンクリート構造物のひび割れ補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひび割れ補修剤 ehプラスパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひび割れ補修剤 ehプラスパック
ひび割れ補修剤 eiプラスパック
コンクリート補修剤 コンクリートリペア600
エポキシ樹脂モルタル充填工法用補修剤 ユニエポ補修用プライマー
ロックタイト 床補修剤“マグナクリートFGM”(即硬化グレード)
ロックタイト "クラックフィラーSL"
メーカーABC商会ABC商会スリーエムジャパンコニシヘンケルヘンケル
通常価格19,165-19,165 -7,7743,15432,3379,707
通常出荷日8日目8日目1日目6日目1日目1日目
商品種類コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤コンクリート用補修剤
その他ホワイトグレーホワイト
質量(g)1000.01000.0----
材質1主成分:エポキシ樹脂主成分:エポキシ樹脂----
色詳細白色・褐色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用補修剤・セメントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト