17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤

通常単価(税別)
4,746
税込単価
5,221
通常出荷日:1日目

【特長】・初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です・即シール性に優れ、水質基準にも合格しており、...

詳細を確認
  • グレー
  • トラスココード
    122-6975
  • 使用温度範囲 (℃)
    -80~150
  • 粘度
    40000mPa・s
  • 色詳細
  • JANコード
    4560118300264
  • 内容量
    1本
  • 容量
    250g
  • 仕様
    嫌気性配管用シール剤、ハケ塗布タイプ、ステンレス配管時には専用プライマーが必要、適合プライマー:903-P
  • 質量 (g)
    250

型番:

906B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

906Bの仕様・寸法情報

グレー
トラスココード
122-6975
使用温度範囲(℃)
-80~150
粘度
40000mPa・s
色詳細
JANコード
4560118300264
内容量
1本
容量
250g
仕様
嫌気性配管用シール剤、ハケ塗布タイプ、ステンレス配管時には専用プライマーが必要、適合プライマー:903-P
質量(g)
250

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
906B

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,746
( 5,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です
・即シール性に優れ、水質基準にも合格しており、スプリンクラー配管・屋内外消火栓配管・大口径・油圧・高圧配管や給水・給湯・冷温水・熱水・油・エアー・不凍液等の金属配管に優れたシール効果を発揮する、高性能多目的嫌気性配管用シール剤です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤の型番906Bのページです。 型番906Bに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメシール 906B 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール 403 高性能多目的配管用シール剤
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤
ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型
ヘルメシール 201 粘弾形液状ガスケット
メーカー日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス日本ヘルメチックス
通常価格4,7463,5021,5581,9202,400843
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グレーグレーグレーグレーアイボリーグレー
トラスココード122-6975356-4436122-6801122-6819122-6827122-6690
使用温度範囲(℃)-80~150-50~200-30~50-40~70-30~50-40~150
粘度40000mPa・s7000mPa・s30000mPa・s40000mPa・s15000mPa・s8000mPa・s
色詳細アイボリー

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング