17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロロシリコーンRTVゴム

フロロシリコーンRTVゴム

通常単価(税別)
27,77276,819特別価格
税込単価
30,54984,501特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目~70日目

耐油性、耐溶剤性接着剤。【特長】・フッ素系シリコーン接着剤のため、耐油性、耐溶剤性に優れる。【用途】・...

詳細を確認
  • 商品種類
    シーリング剤
  • ホワイト
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~140
  • 材質1
    主成分:シリコーン、フッ素
  • 色詳細
    乳白色半透明
  • 内容量
    1本

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

FE-2000-120G イメージ

FE-2000-120G イメージ

  • 使用温度範囲:-40~140℃

材質

  • 主成分:シリコーン、フッ素

製造国

  • 日本
品番容量
(g)
質量
(g)
FE-2000-120G乳白色半透明120160.8
FE-2000-330ML乳白色半透明330442.2

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 容量(ml)

  • 容量(g)

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 70日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

容量(ml)

容量(g)

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
486-6444
-
120
160.8
1本
10
1個
486-6452
330
330
442.2
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,772
( 30,549 )
7日目
76,81972,294
( 79,523 )
70日目

詳細情報

基本情報

耐油性、耐溶剤性接着剤。
【特長】
・フッ素系シリコーン接着剤のため、耐油性、耐溶剤性に優れる。
【用途】
・耐油性、耐溶剤性が必要な箇所に最適。

ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フロロシリコーンRTVゴムのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q証明書などが必要です
A
画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロロシリコーンRTVゴム
超耐熱用シーリング剤
発泡体(2液タイプ)
一般電気用RTVゴム
一般工業用RTVゴム アルミ色
速硬化RTVパテ
メーカー信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業信越化学工業
通常価格27,772-4,587 -22,1781,297 -1,14823,209
通常出荷日7日目〜1日目4日目1日目〜2日目1日目
商品種類シーリング剤シーリング剤シーリング剤--シーリング剤
ホワイトその他-アルミその他
使用温度範囲(℃)-40~140-50~250(瞬間300)----
材質1主成分:シリコーン、フッ素主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーン主成分:シリコーンゴム主成分:シリコーン主成分:シリコーン
色詳細乳白色半透明-A剤(黒)、B剤(白)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用シーリング剤・液状ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング