17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

通常単価(税別)
2,968
税込単価
3,265
通常出荷日:1日目

【特長】・可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。・金属や樹脂など、多様接着が可能です。【用...

詳細を確認

型番:

DP8805NS-45ML
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP8805NS-45MLの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
JANコード
4550309159931
トラスココード
479-6152
可使時間(分)
3~5
硬化時間(分)
10
容量(ml)
45
質量(g)
80
材質1
主成分:アクリル樹脂
粘度(Pa・s)
80
適合ノズル
-
色(主剤/硬化剤)
-
仕様その他
2液混合型
内容量
1個

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 可使時間(分)

  • 硬化時間(分)

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 粘度(Pa・s)

  • 適合ノズル

  • 色(主剤/硬化剤)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP8805NS-45ML

JANコード

トラスココード

可使時間(分)

硬化時間(分)

質量(g)

材質1

粘度(Pa・s)

適合ノズル

色(主剤/硬化剤)

内容量

最小発注数量
4550309159931
479-6152
3~5
10
80
主成分:アクリル樹脂
80
-
-
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,968
( 3,265 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。
・金属や樹脂など、多様接着が可能です。
【用途】
・金属と樹脂、金属同士の接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤の型番DP8805NS-45MLのページです。 型番DP8805NS-45MLに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
Scotch-Weld EPX接着剤 オフホワイト 50ml
エポキシ系接着剤 ベストン
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンドセメダインスリーエムジャパンアズワン
通常価格2,96828,3932,7583,085 -7,3074,400
通常出荷日1日目11日目1日目1日目〜1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプその他接着剤
クリームその他その他
容量(ml)45490--50-
仕様その他2液混合型-----
内容量1個-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト