17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

内装用PX8000アプリパック

通常単価(税別)
2,435
税込単価
2,679
通常出荷日:1日目

速硬化タイプ。【特長】・低温時の押し出し性が良好。・絞り出しやすいアプリパック入り。・日本接着剤工業会...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤1液タイプ
  • JANコード
    4901490048724
  • トラスココード
    752-0417
  • 質量(g)
    1050.000
  • 材質1
    主成分:変成シリコーン樹脂
  • 可使時間(分)
    3~10分(23℃50%RH)
  • 粘度(mPa・s)
    150~220Pa・s (23℃ 20r/min)
  • 容量
    650ml
  • 内容量
    1本

型番:

04872
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プラスチック・木・レンガ等内装用 PX8000アプリパックの仕様

プラスチック・木・レンガ等内装用 PX8000アプリパック イメージ

プラスチック・木・レンガ等内装用 PX8000アプリパック イメージ

  • ※ ポリエチレン・ポリプロピレン・ふっ素樹脂・天然大理石には使用できません。

性状

  • 粘度:150~220Pa・s 2r/min
  • サイズ:W110×D110×H400mm
  • 重量:850g

04872の仕様・寸法情報

商品種類
接着剤1液タイプ
JANコード
4901490048724
トラスココード
752-0417
質量(g)
1050.000
材質1
主成分:変成シリコーン樹脂
可使時間(分)
3~10分(23℃50%RH)
粘度(mPa・s)
150~220Pa・s (23℃ 20r/min)
容量
650ml
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
04872

内容量

最小発注数量
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,435
( 2,679 )
1日目

詳細情報

基本情報

速硬化タイプ。
【特長】
・低温時の押し出し性が良好。
・絞り出しやすいアプリパック入り。
・日本接着剤工業会JAIAF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
【用途】
・各種内装造作のスピード接着に。
・プラ木レンガ、木レンガ、マウントベースのスピード接着に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内装用PX8000アプリパック の型番04872のページです。 型番04872に関する仕様情報を記載しております。
内装用PX8000アプリパック のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
内装用PX8000アプリパック
冷媒管保温材用接着剤
ボンド SU200
ボンド 雨どい用
ボンド木工用 (速乾タイプ)
ボンドG350(軟質ビニル用)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格2,4351,3483,3264242262,244
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目2日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
透明その他透明クリーム透明
JANコード490149004872449014900493254901490046744490149011251749014901082444901490055593
トラスココード752-0417374-8227374-8201447-4805000-1325752-0441
質量(g)1050.000200462133.00072.0001200

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト